Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-ERN - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, with earthing tags
Bill of material
ERN.00.650.CLL
REF
ERN.00.650.CLL
DESC
Fixed receptacle, nut fixing, with earthing tags
CONTACT
1 Triax (50 Ohm)
TESTV
Vtest:|A|1200 V (AC), 1700 V (DC)
MAXA
3 A
IPRATING
50
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)