Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
00-00-PES - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou, avec sertissage de câble (montage par l'arrière du panneau)
Nomenclature
PES.00.250.NTME24
REF
DESC
Embase à écrou, avec sertissage de câble (montage par l'arrière du panneau)
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
TESTV
Tension d'essai: 2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
IPRATING
50