Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
00-00-SWH - Push-pull adaptateur / coupleur - Raccord, écrou,étanche ou hermétique
Nomenclature
SWH.00.250.CTMPV
REF
DESC
Raccord droit à écrou, étanche ou hermétique
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
100 °C
TESTV
Tension d'essai:2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
OPTION
IPRATING
68