Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00004000 - Steel 4 markHexagon upset head machine screw
Bill of material
00-00-4000-0060-0200
SIZE
Size
M 6
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
p: Pitch
1 mm
TOH
Type of + Hole
2
K
k: Width
4 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
S
s: Width
10 mm
TS
tolerance-s
-0.2 mm
E
Width
11 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD