Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001.20 - Bend 45°
Bill of material
AGRU_35001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF UHP natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
001.20
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Bend 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
100mm both sides elongated
MATERIAL
Material
PVDF UHP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded+welded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей