Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REISSER
Description
00D179 - RP-T2 Vis pour tôles fines, Ø 4,5 mm, Rondelle d'étanchéité E14
Nomenclature
00D179B020-0450252-1
ARTNR
Référence
D
Diamètre
4,5 mm
L
Longueur
mm
MAT
Matière
Bimétal (acier inox A2/acier)
DRTYP
Type d'empreinte
SW
DRSIZE
Dimension de l'empreinte
8
HEAD
Forme de la tête
Tête hexagonale avec rondelle à pression
SEAL
Joint : Abréviation
E14
SEALTYP
Joint : Type
Rondelle d'étanchéité
SEALMAT
Joint : Matériau
Acier inox A2/EPDM
DRILLCAP
Puissance de perçage
1 x 1,0/2 x 0,8 mm
AREASTEEL
Plage de serrage sur l'acier
mm
ROP
Lien vers Online-Portal
Ouvrir site web