01000231002
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000231000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000231000/01000231000.prj},{NB=01000231002},{PREVIEW=01000231000.png},{ARTNR=01000231002},{NR_=40},{K=19.5},{B2=15.9},{D7=6.4},{D8=10.4},{G=6.2},{H=16},{ISO_4762=M6x16},{MAT=legierter Einsatzstahl},{GEW=31},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ab.5d.25.010002310009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=9290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000231000 - Driving blocks form A for spindle heads no. 30 to 60
Bill of material
01000231002
ARTNR
Article No.
01000231002
01000231002
NR_
Spindle head
40
40
K
19.5
19.5
mm
B2
h5
15.9
15.9
mm
D7
6.4
6.4
mm
D8
10.4
10.4
mm
G
6.2
6.2
mm
H
16
16
mm
ISO_4762
for screws
M6x16
M6x16
mm
MAT
Material
legierter Einsatzstahl
GEW
Weight
31
31
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ab.5d.25.010002310009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청