01000286008
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000286000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000286000/01000286000.prj},{NB=01000286008},{ARTNR=01000286008},{FORM=A (Sicherungsring DIN 471)},{D1=16},{L1=64},{D2=M16},{A=32},{B=16},{D3=26},{L2=96},{L3=115},{L4=24},{MAT=Edelstahl (1.4305), blank / Edelstahlsicherungsring DIN 471 (1.4122)},{GEW=395.8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/86.00.34.010002860009.pdf},{PREVIEW=01000286000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058684}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000286000 - Fork joint
Bill of material
01000286008
ARTNR
Article No.
01000286008
01000286008
FORM
A (Sicherungsring DIN 471)
D1
H9/h11
16
16
mm
L1
64
64
mm
D2
M16
M16
mm
A
32
32
mm
B
16
16
mm
D3
26
26
mm
L2
96
96
mm
L3
115
115
mm
L4
24
24
mm
MAT
Material
Edelstahl (1.4305), blank / Edelstahlsicherungsring DIN 471 (1.4122)
GEW
Weight
395.8
395.8
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/86.00.34.010002860009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
FORK - MODEL GK-M
Metalwork
17.05.2024
EA..D
Fluro
20.09.2021
GN 648.2 - Ball joint heads with threaded bolt, Type W, Steel-PTFE / Steel ...
Ganter
12.04.2024
27622 - Clevis joints stainless steel DIN 71752
norelem
30.05.2024
27624-05 - Clevis joints, steel or stainless steel with male thread
norelem
30.05.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type NH, Br...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청