Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011249004 - 011_249
Bill of material
011-249-(0)
PN
Part number
01011249004
APL
Application example
Rear Lights
PG
Product Group
Witol Individual
SS
Screw Size
M6
HD
Delivery Height (HD)
11.35 mm
NH
Nominal Height (HN)
13.85 mm
HC
Compensation Height (HC)
18.50 mm
D
Top Washer Diameter (D)
23 mm
SA
Axial Compensation (SA)
5 mm
RC
Radial Compensation (RC)
±2,8 mm
TIF
Interface Thickness
4.0 mm
MP
max. Preload
<9,35 kN
W
Weight
23.9 g
CP
Corrosion Protection
720 h
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)