Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011255003 - 011_255
Bill of material
011-255-(0)
PN
Part number
01011255003
APL
Application example
Instrumental Panel, CCB
PG
Product Group
WITOL Individual
SS
Screw Size
M8
HD
Delivery Height (HD)
18 mm
NH
Nominal Height (HN)
23 mm
HC
Compensation Height (HC)
28 mm
D
Top Washer Diameter (D)
22 mm
SA
Axial Compensation (SA)
10 mm
RC
Radial Compensation (RC)
±2,15 mm
TIF
Interface Thickness
3.5 mm
MP
max. Preload
<25,3 kN
W
Weight
35.21 g
CP
Corrosion Protection
24 h
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)