Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011274002 - 011_274
Nomenclature
011_274_(0)
PN
numéro d'article
01011274002
APL
Exemple d'application
Enroulable
PG
Groupe de produits
WITOL Individual
SS
dimensions de vis
M8
HD
Hauteur de livraison (HD)
16 mm
NH
Hauteur nominale (HN)
20 mm
HC
Hauteur de compensation (HC)
24 mm
D
Bague d'arrêt (D)
30 mm
SA
Chemin de compensation (SA)
8 mm
RC
Compensation radiale (RC)
±1,80 mm
TIF
Épaisseur d'interface
8,5±0,6 mm
MP
force de précharge max
<20 kN
W
Poids
33.83 g
CP
Protection contre la corrosion
240 h
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés