Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011277002 - 011_277
Stückliste
011_277._(0)
PN
Artikelnummer
01011277002
APL
Anwendungsbeispiel
Instrumententafel, CCB
PG
Produktgruppe
WITOL Individual
SS
Schraubengröße
M8
HD
Anlieferungshöhe (HD)
13.7 mm
NH
Nominalhöhe (HN)
17.35 mm
HC
Ausgleichshöhe (HC)
21 mm
D
Anschlagring (D)
22 mm
SA
Ausgleichsweg (SA)
7.3 mm
RC
Radialausgleich (RC)
±2,15 mm
TIF
Schnittstellendicke
1.2 mm
MP
max. Vorspannkraft
<17,5 kN
W
Gewicht
26.24 g
CP
Korrosionsschutz
24 h
SHORT
277
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Witol
    01011295000 - 011_295
    Witol
    01011281000 - 011_281
    Witol
    01011265001 - 011_265
    Witol
    01011274002 - 011_274
    Witol
    01011258001 - 011_258
    Witol
    01011151003 - 011_151
    Witol
    01011377000 - 011_377
    Witol
    01011397002 - 011_397
    Witol
    01011363000 - 011_363
    Witol
    01011287001 - 011_287
    Witol
    01011384000 - 011_384
    Witol
    01011317002 - 011_317
    Witol
    01011255003 - 011_255
    Witol
    010112220001 - 011_222
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen