Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Witol
Description
01011277002 - 011_277
Nomenclature
011_277._(0)
PN
numéro d'article
01011277002
APL
Exemple d'application
Tableau de bord, CCB
PG
Groupe de produits
WITOL Individual
SS
dimensions de vis
M8
HD
Hauteur de livraison (HD)
13.7 mm
NH
Hauteur nominale (HN)
17.35 mm
HC
Hauteur de compensation (HC)
21 mm
D
Bague d'arrêt (D)
22 mm
SA
Chemin de compensation (SA)
7.3 mm
RC
Compensation radiale (RC)
±2,15 mm
TIF
Épaisseur d'interface
1.2 mm
MP
force de précharge max
<17,5 kN
W
Poids
26.24 g
CP
Protection contre la corrosion
24 h
SHORT
277
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Witol
    01011295000 - 011_295
    Witol
    01011281000 - 011_281
    Witol
    01011265001 - 011_265
    Witol
    01011274002 - 011_274
    Witol
    01011258001 - 011_258
    Witol
    01011151003 - 011_151
    Witol
    01011377000 - 011_377
    Witol
    01011397002 - 011_397
    Witol
    01011363000 - 011_363
    Witol
    01011287001 - 011_287
    Witol
    01011384000 - 011_384
    Witol
    01011317002 - 011_317
    Witol
    01011255003 - 011_255
    Witol
    010112220001 - 011_222
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés