Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Witol
Beschreibung
01011317002 - 011_317
Stückliste
011_317_(0)
PN
Artikelnummer
01011317002
APL
Anwendungsbeispiel
Lagerbügel Türgriff
PG
Produktgruppe
WITOL Individual
SS
Schraubengröße
M6
HD
Anlieferungshöhe (HD)
5.6 mm
NH
Nominalhöhe (HN)
7.6 mm
HC
Ausgleichshöhe (HC)
9.6 mm
D
Anschlagring (D)
17.6 mm
SA
Ausgleichsweg (SA)
4 mm
RC
Radialausgleich (RC)
±1,87 mm
TIF
Schnittstellendicke
3.75 mm
MP
max. Vorspannkraft
<9 kN
W
Gewicht
16.52 g
CP
Korrosionsschutz
720 h
SHORT
317