Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01245 - Angle plates, grey cast iron, narrow with grid holes
Bill of material
01245-212281050
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Grauguss
B
width
mm
D
Passbohrungen Rastersystem
D1
thread
mm
D3
Für Befestigungsbohrungen
H
total height
mm
L
total width
100 mm
N
Number of mounting holes
N1
Number of M.T.P. holes
NL
Reihen in X-Richtung
NL1
Reihen in Y-Richtung
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models