Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
01247-05 - Mini staffe in ghisa grigia con fori modulari
Lista materiale
01247-05-21212598125
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Ghisa grigia
B
Larghezza complessiva
98 mm
D
Compatibile con mandrini pressori rigidi n. d'ordine
+0.015/+0.025 mm
D1
Filettatura
mm
D3
Ø per vite a spallamento
mm
H
Altezza complessiva
125 mm
L
Lunghezza complessiva
125 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD