Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
01855 - Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con fori modulari
Lista materiale
01855-21280100
BEST
N. d'ordine
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
L4
Lunghezza
mm
L4X
mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Lunghezza
mm
L7
Lunghezza
mm
L11
Lunghezza
25 mm
H
Altezza
mm
H1
Altezza
50 mm
H3
Altezza
18 mm
D2
Scostamento foro
mm
D3
Scostamento foro
M16 mm
D4
Scostamento foro
mm
D5
Filettatura
M16 mm
GEW
Peso ca.
685.000 kg
BS
Descrizione
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099