Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
01856 - Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui pré-usinées
Nomenclature
01856-10050075
BEST
Référence
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
L4
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
L7
Longueur
mm
L8
Longueur
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
50 mm
H3
Hauteur
18 mm
D2
Alésage
mm
D3
Alésage
M16 mm
D4
Alésage
mm
D5
Filetage
M16 mm
GEW
Poids environ
685.000 kg
BS
Description
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099