Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
eaton_qs
Beschreibung
02 - Stromüberwachungsgerät
Stückliste
184780
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMAGE
Image
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0.0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0.0
BAA733
min. Strommessbereich
A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC/DC
BAC229
max. Strommessbereich
A
BAC625
max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
30.0 s
BAC686
max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
s
BAC709
min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
0.1 s
BAC747
min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
s
BAD458
1-Phasen-Fenster möglich
BAD460
1-Phasen-Überstrom möglich
Ja
BAD462
1-Phasen-Unterstrom möglich
Ja
BAD464
3-Phasen-Fenster möglich
Nein
BAD466
3-Phasen-Überstrom möglich
Nein
BAD468
3-Phasen-Unterstrom möglich
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD534
Funktion Gleichspannungsüberstrom vorhanden
Ja
BAD536
Funktion Gleichspannungsunterstrom vorhanden
Ja
BAD537
Funktion Gleichstromfenster vorhanden
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAA020
Höhe
85.6 mm
BAB577
Tiefe
104.6 mm
BAF016
Breite
22.5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.6 W
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
LENGTH
103.7
WIDTH
22.5
DEPTH
85.60001
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen