Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0201223 - ATS-SSK 0525/110
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0201223
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0201223
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Breite: 0,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATS-SSK 0525/110
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918098995
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
63 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
0.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918098995
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Breite: 0,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATS-SSK 0525/110
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE