Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0201346 - FBI 2-20
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0201346
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0201346
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feste Brücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 20 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBI 2-20
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918098650
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
silberfarbig
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.029 kg
AAC900
Rastermaß
20 mm
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918098650
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Feste Brücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 20 mm, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBI 2-20
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
CN