Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02015 - Kołki podporowe z czujnikiem przylegania
Lista materiałowa
02015-1230
BEST
Nr zamówienia
A
Odstęp
33.25 mm
D1
Średnica
30 mm
D2
Średnica
mm
D3
Średnica
36 mm
H
Wysokość
30 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
0.35 mm
L3
Wysokość
2.50 mm
L4
Wysokość
2.50 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.