Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0205067 - D-SSK 135 KER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0205067
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0205067
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Isolationsstoff: Keramik
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-SSK 135 KER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918099022
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
cremeweiß
BAA020
Höhe
52 mm
AAF040
Nettogewicht
0.037 kg
BAE496
min. Dicke
5 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918099022
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Isolationsstoff: Keramik
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-SSK 135 KER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE