Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
02156 - 不锈钢支撑件
明细表
02156-10040012
BEST
订货号
02156-10040012
MATERIAL
材料
不锈钢
VWEG
高度可调
mm
输入参数值: VWEG
高度可调
mm
cm
inch
ft
A
直径
8 mm
B
长度
57 mm
C
间距
12 mm
D
间距
5 mm
E
间距
40 mm
G
螺纹
M 10 mm
SW1
钳口宽度
19 mm
GEW
重量约
0.0400 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型