Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02156-02 - Nasadki stożkowe, nasadki pryzmatyczne, nasadki płaskie do podpórek dystansowych ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
02156-02-03
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja
DMIN
Średnica
mm
DMAX
Średnica
mm
G
Gwint
M5 mm
D1
Średnica
mm
T
Odstęp
mm
H
Wysokość
mm
D2
Średnica
8.1 mm
H1
mm
H2
Wysokość
5 mm
B
Szerokość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD