Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02156-02 - Tapered attachment, prism attachment, flat attachment for supporting, stainless steel
Bill of material
02156-02-03
BEST
Order No.
MATERIAL
material
Aluminium
AUSF
version
AUSF1
version
DMIN
Diameter
mm
DMAX
Diameter
mm
G
thread
M5 mm
D1
Diameter
mm
T
distance
mm
H
height
mm
D2
Diameter
8.1 mm
H1
mm
H2
height
5 mm
B
width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.