Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02156 - Podpěry z nerezové oceli
Kusovník
02156-10040012
BEST
Objednací číslo
02156-10040012
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
VWEG
Rozsah nastavení
mm
Enter value for VWEG
Rozsah nastavení
mm
cm
inch
ft
A
Průměr
8 mm
B
Délka
57 mm
C
Vzdálenost
12 mm
D
Vzdálenost
5 mm
E
Vzdálenost
40 mm
G
Závit
M 10 mm
SW1
Otvor klíče
19 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0400 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.