Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
02156 - Soportes de acero inoxidable
Lista de materiales
02156-10040012
BEST
Referencia
02156-10040012
MATERIAL
material
Acero inoxidable
VWEG
Recorrido de ajuste
mm
Enter value for VWEG
Recorrido de ajuste
mm
cm
inch
ft
A
Diamètre
8 mm
B
Longitud
57 mm
C
Separación
12 mm
D
Separación
5 mm
E
Separación
40 mm
G
Rosca
M 10 mm
SW1
Ancho de llave
19 mm
GEW
Poids
0.0400 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.