Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
02156 - Stützen Edelstahl
Stückliste
02156-10040012
BEST
Bestellnummer
02156-10040012
MATERIAL
Material
Edelstahl
VWEG
Verstellweg
mm
Wert eingeben für VWEG
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
A
Durchmesser
8 mm
B
Länge
57 mm
C
Abstand
12 mm
D
Abstand
5 mm
E
Abstand
40 mm
G
Gewinde
M 10 mm
SW1
Schlüsselweite
19 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0400 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.