Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
02156 - Supporti in acciaio inox
Lista materiale
02156-10040012
BEST
N. d'ordine
02156-10040012
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
VWEG
Corsa di regolazione
mm
Inserisci valore per VWEG
Corsa di regolazione
mm
cm
inch
ft
A
Diametro
8 mm
B
Lunghezza
57 mm
C
Distanza
12 mm
D
Distanza
5 mm
E
Distanza
40 mm
G
Filettatura
M 10 mm
SW1
Apertura chiave
19 mm
GEW
Poids
0.0400 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.