Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02160 - Ograniczniki nastawne z czujnikiem położenia krańcowego
Lista materiałowa
02160-080352
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja nakrętki
mm
Enter value for POS
Pozycja nakrętki
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
mm
D1
Średnica
3 mm
H
Wysokość
2 mm
L
Długość
35.2 mm
L1
Długość
25 mm
SW
Rozwartość klucza
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ZTN
Nr taryfy celnej
85364100
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.