Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02171 - Screw jack stainless steel, with flat face
Bill of material
02171-015
BEST
Order No.
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
diameter
50 mm
D1
diameter
49 mm
D2
Thread
TR 30X4 mm
D3
diameter
36 mm
D4
diameter
6 mm
D5
diameter
6 mm
D6
diameter
13 mm
H
Height
mm
H1
Height
mm
H2
distance
mm
S
Height
mm
S1
distance
mm
F
F max. kN
50 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型