Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
02171 - Vérin en inox à surface d’appui plate
Nomenclature
02171-015
BEST
Référence
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
Diamètre
50 mm
D1
Diamètre
49 mm
D2
Filetage
TR 30X4 mm
D3
Diamètre
36 mm
D4
Diamètre
6 mm
D5
Diamètre
6 mm
D6
Diamètre
13 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Distance
mm
S
Hauteur
mm
S1
Distance
mm
F
F max. kN
50 kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.