Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02182 - Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
Lista materiałowa
02182-01
BEST
Nr zamówienia
D
Średnica
50 mm
D1
Średnica
50 mm
D2
Średnica
Tr 30 x 4 mm
HM
Wysokość min. – maks.
mm
Enter value for HM
Wysokość min. – maks.
mm
cm
inch
ft
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
S
Długość
12 mm
FMAX
Siła
30 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.