Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
023 - Bride tournante JIS
Nomenclature
AGRU_11023009011_Backing Ring JIS_steel insert/for stub flange_PP-FRP grey_90 - 3 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
023
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride tournante JIS
EXT_BEZ_2
Description 2
insert acier/pour collet
MATERIAL
Matériel
PP-FRP gris
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
KGEW
0.000 mm
XX