Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02310 - Step block sets
Bill of material
02310-01
BEST
Order No.
02310-01
CONTENU
Contents
8 blocks Nr.01, 8 blocks Nr.02, 4blocks Nr.03
HAUT
support height
from 22 to 208 mm
DIM
Box size
280 x 155 x 40 mm
GEW
Approx. weight
8.0720 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495014517
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Download CAD models
No generation actions are associated with this part