Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02310 - Sada univerzálních upínacích podložek
Kusovník
02310-01
BEST
Objednací číslo
02310-01
CONTENU
Obsah
8 kusů č.01, 8 kusů č.02, 4 kusy č.03
HAUT
Ložná výška
od 22 do 208 mm
DIM
Rozměry kazety
280 x 155 x 40 mm
GEW
Hmotnost cca
8.0720 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495014517
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat