Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02388-05 - Prizma svislé
Kusovník
02388-05-60008032
BEST
Objednací číslo
02388-05-60008032
A
Výška
32 mm
B
Ø pro nástrčné pouzdro
12 H6 mm
CMIN
Průměr min.
10 mm
CMAX
Průměr max.
25 mm
CPRUEF
Zkušební Ø
15 ±0,003 mm
D
Výška
8.5 mm
E
Výška
13 mm
F
Výška
40.1 mm
G
Vzdálenost
C/2 x 1,41421 + 22 mm
H
Délka
25 mm
J
Šířka
45 mm
K
Vzdálenost
25 mm
L
Průměr
9 mm
M
Průměr
14 mm
GEW
Hmotnost cca
0.2053 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.