Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02388-05 - Pryzma pionowa
Lista materiałowa
02388-05-60008032
BEST
Nr zamówienia
02388-05-60008032
A
Wysokość
32 mm
B
Ø dla tulei wtykowej
12 H6 mm
CMIN
Średnica min.
10 mm
CMAX
Średnica maks.
25 mm
CPRUEF
Ø kontrolna
15 ±0,003 mm
D
Wysokość
8.5 mm
E
Wysokość
13 mm
F
Wysokość
40.1 mm
G
Odstęp
C/2 x 1,41421 + 22 mm
H
Długość
25 mm
J
Szerokość
45 mm
K
Odstęp
25 mm
L
Średnica
9 mm
M
Średnica
14 mm
GEW
Ciężar ok.
0.2053 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD