Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02388-05 - V-Block, vertical
Bill of material
02388-05-60008040
BEST
Order No.
02388-05-60008040
CMIN
diameter min.
15 mm
CMAX
diameter max.
50 mm
APRUEF
Test-Ø
30 ±0,003
B
distance
A/2 x 1,41421 + 22 mm
GEW
Approx. weight
0.3826 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495490427
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD