Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02403 - Magnet pro stabilizátor obrobku
Kusovník
02403-25161064
BEST
Objednací číslo
02403-25161064
GR
Rozměry
25
B
Vzdálenost
64.0 mm
H
Vzdálenost
60.0 mm
H1
Vzdálenost
102.0 mm
H2
Vzdálenost
133.0 mm
L
Vzdálenost
161.0 mm
L1
Vzdálenost
122.0 mm
L2
Vzdálenost
92.0 mm
N
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
1470 N
GEW
Hmotnost cca
3.7300 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495384429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model