Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02403 - Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego
Lista materiałowa
02403-25161064
BEST
Nr zamówienia
02403-25161064
GR
Wymiary
25
B
Odstęp
64.0 mm
H
Odstęp
60.0 mm
H1
Odstęp
102.0 mm
H2
Odstęp
133.0 mm
L
Odstęp
161.0 mm
L1
Odstęp
122.0 mm
L2
Odstęp
92.0 mm
N
Haftkraft N
1470 N
GEW
Ciężar ok.
3.7300 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495384429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.