Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0271017 - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0271017
MANUID
Product number of the Manufacturer
0271017
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 8, tipo di connessione: Connessione Faston, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
BAA018
length
42.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918000127
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAF726
rated current
32 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
8
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Flat plug-in connector
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Flat plug-in connector
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
42.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.006125 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918000127
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 8, tipo di connessione: Connessione Faston, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0271017
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL