카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
014Q307-0057
Bison Gear Motors
Gear Motors
Parallel Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/parallel_shaft/030_series.prj},{NB=014Q307-0057},{PN=014Q307-0057},{INAME=014q3072d0057},{SHA256=c7gSY03vvqO/Pq88Z0MVCutA7es6wShtlkD0B+fLQJI=},{MOD=30},{PO=AC},{SP=30},{TO=400},{RA=57},{HP1=1/4},{HP2=0.25},{V=115},{AMP=3.9},{OHL=190},{WT=12.5},{OPS=0.75},{LUB=Grease},{RED=NA},{ULC=E46035},{ULI=E306343},{CSA=MC236833},{CE=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
030 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bill of material
014Q307-0057
PN
Part Number
014Q307-0057
014Q307-0057
MOD
Product Series
30
PO
Power Options
AC
SP
Speed
30
30
RPM
TO
Torque
400
400
InLb
RA
Ratio :1
57
57
HP1
Input Hp
1/4
1/4
HP
HP2
Input Hp
0.25
0.25
HP
V
Volts
115
V
AMP
Amps
3.9
3.9
A
OHL
Overhung Load
190
190
Lbs
WT
Weight
12.5
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.75
In
LUB
Lubrication
Grease
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E46035
ULI
Insulation File
E306343
CSA
Construction File
MC236833
CE
CE Certification
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청