Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03036 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, stainless steel
Bill of material
03036-16
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
Stainless steel
AUSF
version
POS
Position of ball
mm
Введите значение для POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
mm
S
width across flats
mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
Nm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099