Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
03041 inch - Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui, acier, sécurité LONG-LOK
Nomenclature
03041-1A2
BEST
Référence
POS
Position de boulon de pression
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de boulon de pression
mm
cm
inch
ft
AUSF
Modèle
D
Filetage
D1
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
Emv. 2x pas mm
H
Course de ressort
mm
T1
Profondeur
mm
N
Rainure
mm
S
Ouverture de clé
mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
DREHMOMENTEIN
Couple de serrage env.
Nm
DREHMOMENTAUS
Couple de dévissage après 3 serrages successifs env. Nm
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099