Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03075 - Double ball catch
Bill of material
03075-322
BEST
Order No.
MATERIAL
Material base
AUSF
version
A
distance
mm
A1
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
HALTEKFAFT
Clamping force ca. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024160
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés