Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
03081 - Ogranicznik zaciskowy przesuwny do profili rowkowych
Lista materiałowa
03081-064040
BEST
Nr zamówienia
03081-064040
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
D
Średnica
40 mm
D1
Gwint
M 6
D2
Średnica
32 mm
H
Wysokość
60 mm
H1
Wysokość
40 mm
L
Długość
7 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1583 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495412474
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099