Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0308223 - ATS-RTK-BEN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0308223
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0308223
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 61 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATS-RTK-BEN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918000974
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
93 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00363 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918000974
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 61 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATS-RTK-BEN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE