Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
03090-01 - Pernos de bloqueo con sensor de estado
Lista de materiales
03090-01-02412
BEST
Referencia
FORM
Forma
AUSF
Versión
AUSF1
Versión
MATERIAL
Cuerpo de base
POS
Posición
D
Diámetro
mm
D1
Rosca
mm
D2
Diámetro
35 mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
L3
Longitud
mm
H
Longitud
mm
SW1
Ancho de llave
mm
SW2
Ancho de llave
mm
F
F x 30°
mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099